PMP11328

30A PMBus リファレンス・デザイン、ベース・ステーション・アプリケーション用の Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA コア・レール用

概要

PMP11328 は電力密度の高い 30A PMBus 電源で、基地局のリモート無線ユニット(RRU)アプリケーション向けの Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA のコア・レール電源仕様に対応しています。この電源の総基板面積は 55mm x 40mm で、コア・レール用に 0.85V のレギュレーションを行い、25A を供給します。PMBus 機能により、容易なプログラミングが可能で、オンボードの不揮発性メモリ(NVM)を通じて電源のカスタム構成を実行できるほか、容易なアダプティブ電圧スケーリング(AVS)と電圧マージン測定も利用できます。この電源では、PMBus 経由で、出力電圧、電流、外部ホット・スポットの温度も監視できます。全体で ±3% の許容誤差を満たしているほか、効率も >82% です。

特長
  • 基板面積は 40mm x 55mm で、12V 入力、0.85V/25A の PoL(ポイント・オブ・ロード)
  • 0.85V/25A、500kHz 時に >82% の高効率
  • PMBus と TI の Fusion GUI を通じた、アダプティブ電圧スケーリング(AVS)、電圧マージン測定、出力電圧/電流/温度の監視
  • 12VIN、0.85V/25A 時の電力損失は 4W
  • 8A 供給で 10A/μs の負荷過渡が発生した場合にオーバーシュート/アンダーシュートが 12mV
  • ±3% の合計ロード・レギュレーション(AC および DC)
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAU9.PDF (837 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRI14.PDF (119 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRI15.PDF (109 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRI16.PDF (97 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDCB67.ZIP (437 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRI17.PDF (536 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS544C25PMBus 対応、周波数同期機能搭載、4.5V ~ 18V、30A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11328 Test Results 2015年 10月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ