PMP11451
20V/3A/60W 出力、ユニバーサル AC 入力の USB-IF 認証済み USB Type-C DFP のリファレンス・デザイン
PMP11451
概要
This power reference design provides up to 20 V/60 W over USB Type-C from a universal AC input range of 85 to 265 VAC for charger applications. The UCC24636 synchronous rectifier driver allows this design to provide 91% average efficiency. A daughter card provides the PD port control over the USB Type-C output connector. The required companion daughter card for this reference design is PMP11455. This design is USB-IF certified as a captive-cable power brick.
特長
- 91% average efficiency
- Standby (no load) power consumption is less than 40 mW
- Conducted emissions are below Class B levels
- Compact form factor 60 mm x 60 mm x 25 mm (2.35 in x 2.35 in x 1 in)
出力電圧オプション | PMP11451.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 20 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 60 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKK7.PDF (106 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2