PMP11455

USB Type-C 5V / 12V / 20V Control Card のリファレンス・デザイン

概要

The PMP11455 control card provides the interface between a host 5V/12V/20V power supply and the USB Type-C port. This card advertises a 60W profile with 5V, 12V, and 20V levels. The optimized AC/DC power supply recommended for use with this reference design is PMP11451.

特長
  • 60W power profile
  • 5V, 12V, 20V levels supported
  • Daughter card simplifies layout of mother board
  • Works with PMP11451 mother board
出力電圧オプション PMP11455.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 60
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBU7.PDF (1137 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRLV2.PDF (74 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRLV3.PDF (98 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLV4.PDF (41 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLV5.PDF (226 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLV7.ZIP (264 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC74.ZIP (247 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLV6.PDF (233 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25740TPS25740 USB Type-C™ Rev 1.2 / USB PD 2.0 ソース・コントローラ(5V/12V/20V)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11455 Test Results 2016年 5月 16日
技術記事 Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0? PDF | HTML 2016年 7月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ