PMP11479

効率 98%、30W 同時車載事前昇圧のリファレンス・デザイン

概要

PMP11479 is a synchronous boost power supply using the LM5122-Q1 controllers. The design accepts an input voltage of 6Vin to 16Vin, and boosts a 12Vout rail capable of sourcing 2.5A continuous current. The LM5122-Q1 has an internal current source to keep the high side FET to run at 100% duty cycle which allows a bypass operation when the input voltage is greater than the configured output voltage.

特長
  • 6V to 16V in, output 12V@ 2.5A
  • Achieving efficiency of 98% at 12Vin
  • High density design
  • Solution size: 36mm x 23mm
  • Overvoltage and overcurrent protection
出力電圧オプション PMP11479.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2.5
Output Power (W) 30
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC17.PDF (1163 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRMT9.PDF (303 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRMU0.PDF (126 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMU1.PDF (123 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMU3.ZIP (372 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCF9.ZIP (289 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMU2.PDF (890 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5122-Q1車載対応、マルチフェーズ機能搭載、3V ~ 65V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11479 Test Results 2016年 7月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ