PMP11612
2016年 CoC Tier 2 準拠、ユニバーサル AC 入力から 5V 2A を出力するリファレンス・デザイン
PMP11612
概要
The PMP11612 is a reference design for 5V 2A adapter applications. The solution implements a high efficiency primary side controller UCC28704, it is fully test and passes conduction and Radiation EMI. This design uses diode rectifier for low cost and meets COC V5 Tier2 2016 specification with 150mOhm cable. The board measures 47mmX34mmX15mm. A low cost EE16 general transformer is used .
特長
- Diode rectifier QR Flyback with primary side regulation
- High 4-point average efficiency above 80% with 150mohm cable
- Good thermal performance with low component count
- Fully tested and passes CE/RE
- Size 47mm x 34mm x 15mm
出力電圧オプション | PMP11612.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 10 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLH0.PDF (122 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3