PMP11774
UCC28911 を使用する 8W 1 次側レギュレーション・フライバックのリファレンス・デザイン
PMP11774
概要
The PMP11774 reference design uses the UCC28911 quasi-resonant flyback converter to generate two isolated outputs (18V @ 0.35A, 5V @ 0.35A). The UCC28911 incorporates a 700V power FET and provides primary-side regulation, eliminating the need for an opto-coupler and reducing the total component count. This results in a compact and cost effective design.
特長
- Wide AC input range (100VAC - 254VAC)
- MOSFET integrated PSR controller
- Two isolated outputs
- Over current, over voltage and short-circuit protected
- Test report available
出力電圧オプション | PMP11774.1 | PMP11774.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 100 | 100 |
Vin (Max) (V) | 254 | 254 |
Vout (Nom) (V) | 18 | 5 |
Iout (Max) (A) | .35 | .35 |
Output Power (W) | 6.3 | 1.75 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLL6.PDF (59 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP11774 Test Results | 2016年 5月 2日 |