PMP12072
絶縁型 24VAC/DC ソリッド・ステート・リレーのリファレンス・デザイン
PMP12072
概要
This isolated, bi-directional, solid-state switch can control current flow into both AC and DC loads. Rated for 24VAC, it can switch loads up to approximately 1Arms/4Apeak.
特長
- 24VAC/DC solid state relay replaces mechanical relay
- Board size is approximately 35mm x 12mm
- Controls current flow into both AC and DC loads
- Higher current rating possible by simply replacing FETs
出力電圧オプション | PMP12072.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 1 |
Vin (Max) (V) | 28 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 4 |
Output Power (W) | 96 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRO94.PDF (89 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1