PMP12074
230VAC 入力、200kHz 380V/1kW CCM 昇圧力率レギュレータのリファレンス・デザイン
PMP12074
概要
The PMP12074 reference design uses the UCC28180 CCM PFC controller to generate a 380V/1kW output from a 230VAC input. In addition to that, the UCC28722 PSR controller is used as bias supply in this design. Over 97% efficiency is achieved at 230VAC/50Hz input with fixed 200kHz switching frequency.
特長
- Continuous conduction mode boost power factor regulator
- 200kHx switching frequency
- Utilize PFC inductor with ER48 core
- 97% peak efficiency @ 230VAC/50Hz
- Conduction EMI test result included
出力電圧オプション | PMP12074.1 | PMP12074.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 176 | 176 |
Vin (Max) (V) | 264 | 264 |
Vout (Nom) (V) | 380 | 15 |
Iout (Max) (A) | 2.63 | .2 |
Output Power (W) | 999.4 | 3 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC | AC |
Topology | Boost- PFC | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLO9.PDF (151 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1