PMP12082
3 相 AC 入力、トリプル出力バイアス電源のリファレンス・デザイン
PMP12082
概要
The PMP12082 is a bias supply reference design with 3-phase input (80VAC~280VAC) and triple outputs - 7V/1.4A, 3.3V/500mA, and 3.3V/300mA. UCC28701 primary side regulation controller is applied for a Cascode-MOSFET flyback converter with dual output windings. One winding supplies 7V/1.4A output with TPS259261 current limiter and 3.3V/500mA with TPS560200 pos-regulated Buck converter stage.The other output winding supplies 3.3V/300mA through a TLV1117-33 LDO.
特長
- 80VAC to 280VAC three-phase input, 7V/1.4A, 3.3V/500mA and 3.3V/300mA outputs
- Allow two line drop - single phase AC input
- Cascode flyback with primary side regulation controller
- 2" x 5.4" board dimension
- Test report available
出力電圧オプション | PMP12082.1 | PMP12082.2 | PMP12082.3 | PMP12082.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 80 | 80 | 6 | 4 |
Vin (Max) (V) | 288 | 288 | 8 | 6 |
Vout (Nom) (V) | 7 | 5 | 3.3 | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 1.4 | .3 | .5 | .3 |
Output Power (W) | 9.8 | 1.5 | 1.65 | .99 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC | AC | DC | DC |
Topology | Flyback- DCM | Flyback- DCM | Buck- Synchronous | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPD6.PDF (143 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1