PMP15004
アナログ/ PWM 調光機能付き車載 7.5W、1.25A、降圧 LED ドライバのリファレンス・デザイン
PMP15004
概要
このリファレンス・デザインは、フォグ・ランプの設計を想定した 2 個の Q1 の駆動用に最適化された小型フォーム・ファクタ LED ドライバ (TPS92515HV-Q1) を搭載しています。この降圧トポロジーは、バッテリとの直接接続形式で実装された単一段 LED ドライバであり、シンプルでコスト効率に優れたライティングを実現できます。デザインが採用している付加的なフレキシビリティ強化機能として、アナログ / PWM 調光機能のサポートや、サイクルごとの電流制限、サーマル・シャットダウン保護機能の搭載を挙げることができます。EMI フィルタも搭載し、CISPR-25 Class 3 の伝導型放射要件に適合するように設計されています。
特長
- フォグ・ランプや他の小型フォーム・ファクタ LED ライティング・アプリケーション向けに最適化済み
- CISPR-25 テスト済みの EMI
- AM 周波数帯域外を維持
- アナログ調光と PWM 調光
- 最大 60 V のロード・ダンプに対応
出力電圧オプション | PMP15004.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 30 |
Vout (Nom) (V) | 6 |
Iout (Max) (A) | 1.25 |
Output Power (W) | 7.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch |
車載
- ドライバー監視:ローカル・カメラと照明搭載 DM(ドライバー監視)ECU
- ドライバー監視:リモート・カメラ搭載 DM(ドライバー監視)ECU
- ドライバー監視:照明搭載 DM(ドライバー監視)カメラ・モジュール
- フロント・フォグ・ランプ LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:DRL / ポジション(幅灯)LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:HB / LB LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:アダプティブ LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:基本型 LED 駆動モジュール
- 車内照明:周囲光モジュール
- 車内照明:単機能 / 電球置き換え
- リア・フォグ・ライト LED 駆動モジュール
- スモール ライト (小型灯):LED 駆動モジュール
- スモール・ライト:ダイナミック・プロジェクション
- スモール・ライト(幅灯):単機能 / 電球置き換え
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRO46.PDF (70 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
車載 LED ドライバ
TPS92515-Q1 — 車載対応、NFET 内蔵、電流キャリブレーション機能搭載、42V、2A、シャント、PWM 調光対応 LED ドライバ
データシート: PDF | HTML車載 LED ドライバ
TPS92515HV-Q1 — 車載、NFET 内蔵、電流キャリブレーション機能搭載、65V、2A、シャント、PWM 調光対応 LED ドライバ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | 7.5-W, 1.25-A, Automotive Buck LED Driver With Analog and PWM Design Guide | 2016年 10月 27日 | |||
技術記事 | LED brightness adjustment: high-frequency PWM dimming | PDF | HTML | 2016年 8月 26日 |