PMP15006

2.5W バイポーラ絶縁型 Fly-Buck™ 超小型リファレンス デザイン

概要

PMP15006 は、LM5017 を使用した小型 (15mm x 15mm) Fly-Buck™ リファレンス デザインです。  1 次側と 2 次側の出力は、公称 ±5V に設定されています。この超小型デザインは、18V ~ 30V の入力電圧範囲と 24V の公称入力電圧に対応します。1 次側を帰還抵抗を使用して 5.3V に設定し、絶縁 2 次側から -5V を供給します。使用するトランスは、Coilcraft 社の 33µH LPD8035V 結合型インダクタであり、巻線比は 1:1 で、1 次側と 2 次側の両方のレールの最大動作電流はそれぞれ 250mA に設定されています。  スイッチング周波数は、475kHz に設定されています。

特長
  • 18V ~ 30V 入力、5V/250mA (デュアル) 出力、2.5W (非絶縁 1 次側に 1 個と絶縁 2 次側に 1 個)
  • ピーク効率はおよそ 82%
  • カスタム トランスの代わりに市販の結合インダクタを用いた、小型でコスト効率の高い絶縁ソリューション
  • ボード サイズ:15 x 15mm、最大部品高さ:3.5mm
  • 結合インダクタの最大高さは 3.5mm で、高さ制約のある用途に適しています
出力電圧オプション PMP15006.1 PMP15006.2
Vin(最小)(V) 18 18
Vin(最大)(V) 30 30
Vout (Nom) (V) 5 -5
Iout(最大)(V) .25 .25
出力電力(W) 1.25 1.25
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ FlyBuck FlyBuck
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCA3.PDF (1698 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRNG6.PDF (60 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNG5.PDF (66 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNG7.ZIP (283 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCL7.ZIP (216 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNG8.PDF (260 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRNG4.PDF (81 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP15006 LM5017 Fly-Buck Test Results 2016/09/01
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024/08/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。