PMP20001
高ライン AC 入力、5V、12V デュアル出力搭載フライバックのリファレンス・デザイン
PMP20001
概要
The PMP11405 reference design uses the UCC28740 constant current (CC), constant voltage (CV) flyback controller for a 5V/1A, 12V/0.9A bias supply with high line AC input (185VAC to 260VAC input). With safety isolated, Over 80% efficiency is achieved at full load and less than 400mW power consumption is observed during no load condition.
特長
- High line AC input to 5V/1A and 12V/0.9A dual-output
- 1.45" x 4.45" board dimension
- CC & CV is enabled with UCC28740 flyback controller
- Less than 400mW no load power consumption
- Cross regulation tested
出力電圧オプション | PMP20001.1 | PMP20001.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 185 | 185 |
Vin (Max) (V) | 260 | 260 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 12 |
Iout (Max) (A) | 1 | .9 |
Output Power (W) | 5 | 10.8 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC |
Topology | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDROY2.PDF (148 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP20001 Test Results | 2016年 12月 6日 |