PMP20042

4 出力 USB Type-C 100W 昇降圧回路のリファレンス・デザイン

概要

PMP20042 is a synchronous 4-switch buck-boost converter which utilizes the LM5175 controller for USB Type-C™ applications. The output voltage can be selected for 5V, 9V, 15V or 20V at 5A using jumpers or open drain control switches. Additional pulse-by-pulse current limiting is inherent in the current-mode controller. The board includes enable, synchronization and power good functions.

特長
  • 3.8V to 20V in, output 5V, 9V, 15V, 20V @ 5A
  • LM5175 buck-boost controller to achieve over 90% efficiency over entire operating conditions
  • Compact size, slim form factor
  • Solution size: 57.4mm x 45.7mm
  • 98% peak efficiency
出力電圧オプション PMP20042.1 PMP20042.2 PMP20042.3 PMP20042.4
Vin (Min) (V) 3.8 3.8 3.8 3.8
Vin (Max) (V) 20 20 20 20
Vout (Nom) (V) 5 9 15 20
Iout (Max) (A) 5 5 5 5
Output Power (W) 25 45 75 100
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCI0A.PDF (2537 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDROA8A.PDF (365 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDROA9.PDF (127 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROB0.PDF (148 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROB2A.ZIP (491 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCT3.ZIP (358 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROB1.PDF (1199 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM517542V 広い入力電圧範囲、4 スイッチ同期整流昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20042 Test Results (Rev. A) 2017年 1月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ