PMP20071
リファレンス・デザイン:8.5V ~ 13.2V から 1.2V 50A DC/DC コンバータ
PMP20071
概要
The TPS546C20A provides a single IC for both control & the synchronous power stage for high current DC/DC applications and allows doubling of the current capability with use of two of the same part. Multi-phase also allows output ripple cancellation and effective higher bandwidth control for a given switching frequency. PMP20071 shows a high current two phase application. The Test Report show the loss sharing between the two power stages, output ripple reduction and improved dynamic response due to the two phases.
特長
- Complete high current 2 phase DC/DC converter with all the advantages of phase interleaving using only two of the single phase parts
- Fixed frequency voltage mode control allows for user selection of switching frequency and synchronization to an external clock
- Output voltage, current limit and fault thresholds / responses can be adjusted "on the fly" thru the PMBus interface
- Rich test interface including PMBus socket, and high speed dynamic test load
- Schematic, BOM, layout and Test Report focusing on thermal performance & load dynamics
出力電圧オプション | PMP20071.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 8.5 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 1.2 |
Iout (Max) (A) | 50 |
Output Power (W) | 60 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
エンタープライズ・システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNK2A.PDF (72 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS546C20A — PMBus 対応、ピン・ストラップ機能搭載、4.5V ~ 18V、スタッカブル 35A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1