PMP20093

200W 同期整流昇圧オーディオアンプのリファレンスデザイン

概要

PMP20093 リファレンスデザインは、9V ~ 16Vin で動作し、5.72A で 35V (200W) の出力を供給する同期整流昇圧コンバータで、オーディオアプリケーションに最適です。  250KHz の動作で、コンパクトなサイズと 97% を超える全負荷効率を実現します。

特長
  • 12V 入力時に 97% を超える全負荷効率
  • 同期整流昇圧動作
  • 優れた負荷過渡特性
出力電圧オプション PMP20093.1
Vin(最小)(V) 9
Vin(最大)(V) 16
Vout (Nom) (V) 35
Iout(最大)(V) 5.72
出力電力(W) 200.2
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDD6.PDF (2181 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRRS8.PDF (105 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRS7.PDF (103 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRT0.ZIP (13798 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDM8.ZIP (430 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRS9.PDF (571 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRS6.PDF (119 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18532Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM5122マルチフェーズ機能付き、3 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流 昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20093 Test Results 2017/07/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。