PMP20107
3.5 ~ 30V 入力から 5V 3A を Type-A アダプタとドッキング デバイスに出力する USB Type-C PD のリファレンス デザイン
PMP20107
概要
PMP20107 は LM5175 を採用した 4 スイッチ昇降圧コントローラで、民生用途に適しています。この設計は、起動後の最小動作入力電圧が 3.5V で、最大入力電圧は 30V です。 スイッチング周波数は 300kHz に設定されています。低 Vin 時でも VCC 電圧を確保するため、チャージ ポンプ式の電圧倍増回路が追加されています。
特長
- 3.5V ~30V 入力、5V @ 3Aの出力
- 効率は 3.5Vin で 90%、20Vin で 93%、ピークで 95% を達成します
- 小型でスリムな形状のため、USB Type-C ドングルに最適
- ソリューション サイズ:22 mm x 19.5mm
- LM5175 4スイッチ昇降圧コントローラ、ワイド Vin、高効率
| 出力電圧オプション | PMP20107.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3.5 |
| Vin(最大)(V) | 30 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 15 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- 4 Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMN5.PDF (121 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20107 Test Results | 2016/06/29 |