PMP20128

4.5V ~ 60V 入力電圧 SEPIC コンバータ(6.5V@2.5A)のリファレンス・デザイン

概要

This 6.5V @ 2.5A SEPIC converter is designed to operate over a very wide input voltage range. After initial power up at 6V input, the converter can operate down to 4.5V input by implementing a voltage doubler for to provide bias power. It requires minimal component count, a small PCB area and offers very good efficiency.

特長
  • High efficiency (88% with 2.5A load at 12Vin)
  • Low cost controller
  • Less than 40mm x 47mm area
  • Wide 4.5V - 60V input voltage range
出力電圧オプション PMP20128.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 6.5
Iout (Max) (A) 2.5
Output Power (W) 16.25
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic- CCM
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCI8.PDF (1597 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDROD3.PDF (114 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDROD4.PDF (107 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROD5.PDF (51 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROD7.ZIP (17956 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCT9.ZIP (967 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROD6.PDF (256 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5022-Q1AEC-Q100 認証済み、6 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A5mm x 6mm の SON 封止、9.5mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20128 Test Results 2016年 11月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ