PMP20220
Class 4 高効率 PoE フライバック同期コンバータ(5V/3A)のリファレンス・デザイン
PMP20220
概要
This reference design utilizes the TPS23751 combination PoE PD controller and PWM controller, saving cost and size. The synchronous flyback converter provides high efficiency for PoE applications such as wireless access points and IP phones. The PoE PD can also supply up to 10W of primary power for auxiliary circuits.
特長
- High efficiency (88% at 3A load)
- 1500Vrms isolation
- Optional 10W primary power for auxiliary circuits
出力電圧オプション | PMP20220.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 42.5 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 15 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Synchronous^POE |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRT2A.PDF (37 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP20220 Test Results | 2017年 7月 12日 |