PMP20278

37 ~ 57Vdc 入力、5A/4A 出力、コスト最適化フライバック・コンバータのリファレンス・デザイン

概要

The LM5021 provides a cost effective solution for controlling an isolated flyback converter.  Diode rectification is used to keep cost low while maintaining good efficiency.  This converter is ideal for any cost sensitive telecom or PoE application.

特長
  • Diode recitifcation for low cost
  • Good efficiency (85% at 4A)
  • 1500Vrms isolation
出力電圧オプション PMP20278.1
Vin (Min) (V) 37
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 4
Output Power (W) 20
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCB3.PDF (766 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRNJ8.PDF (246 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRNJ9.PDF (59 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNK0.PDF (168 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDCCM5.ZIP (330 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM502130V、1MHz、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20278 Test Results 2016年 9月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ