PMP20327
可変出力、2 セル・バッテリ、200W ヒーター・エレメント出力段向け昇降圧のリファレンス・デザイン
PMP20327
概要
PMP20327 is a synchronous 4-switch buck-boost converter which utilizes the LM5175 controller as a heater element power stage in applications such as E-Cigarettes. The output voltage can be selected from 1V to 10V at 20A to 45A using a trim resistor at the FB pin with a 0.2V to 3.1V bias voltage. This design also uses a non-sync boost regulator LMR62014 to provide the bias power for LM5175 during low Vin operation. The LM5175 pulse-by-pulse current limiting is inherent in the current-mode controller. The board includes enable, synchronization and power good functions. This design supports resistive heating element ranging from 0.1Ω to 0.5Ω to support various 200W operating conditions.
特長
- 6V to 8.6V in, output 1V to 10V @ 20A to 45A
- LM5175 Buck-Boost controller to achieve over 90% efficiency over entire operating conditions
- Compact size, slim form factor, suitable for low-power applications
- Solution Size: 26mm x 57mm
- 98% peak efficiency
出力電圧オプション | PMP20327.1 | PMP20327.2 | PMP20327.3 | PMP20327.4 | PMP20327.5 |
---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vin (Max) (V) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
Vout (Nom) (V) | 4.47 | 6.32 | 7.75 | 8.94 | 10 |
Iout (Max) (A) | 45 | 32 | 26 | 22.5 | 20 |
Output Power (W) | 201.15 | 202.24 | 201.5 | 201.15 | 200 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト