PMP20345

PSR コントローラ搭載ユニバーサル AC/DC 降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

PMP20345 リファレンス デザインは、UCC28700 コントローラ採用の降圧コンバータを使用して、ユニバーサル AC 入力電圧 (102Vac ~ 265Vac) を 50V/190mA DC 出力に変換します。このデザインのピーク効率は 87.5% を上回ります。

特長
  • ユニバーサル AC 入力から 50V/190mA 出力
  • 単層 PCB
  • 87.5% のピーク効率
  • 室温時の温度上昇は 35℃ 未満
出力電圧オプション PMP20345.1
Vin(最小)(V) 102
Vin(最大)(V) 264
Vout (Nom) (V) 50
Iout(最大)(V) .19
出力電力(W) 9.5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Buck- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUE15.PDF (716 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRUL9.PDF (78 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUL8.PDF (86 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUM1.ZIP (425 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE93.ZIP (185 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUM0.PDF (282 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRUL7.PDF (86 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28700PSR (1 次側レギュレーション) とプログラマブル ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20345 Test Results 2017/12/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。