PMP20371
通信 -48V アプリケーション向け、125W 非絶縁型反転昇降圧のリファレンス・デザイン
PMP20371
概要
PMP20371 is a synchronous buck boost design utilizing the LM5122 for telecom applications. This design has a minimum operating input voltage of -35V and a maximum input voltage of -60V. Switching frequency is set to 150kHz. The design is built on PMP20371 PCB, 4 layer board with 2oz copper on each layer.
特長
- -35V to -60V in, output 14.5V@ 9A
- Achieving efficiency of 93% across all operating conditions
- Compact size, slim form factor, suitable for telecom applications
- Solution size: 48mm x 45mm
- LM5122 synchronous boost controller, wide input voltage, high efficiency
出力電圧オプション | PMP20371.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | -60 |
Vin (Max) (V) | -35 |
Vout (Nom) (V) | 14.5 |
Iout (Max) (A) | 9 |
Output Power (W) | 130.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- Inverting |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRO41.PDF (134 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1