PMP20468

絶縁型フライバック PoE カメラのリファレンス・デザイン

概要

PMP20468 is an isolated flyback converter utilizing the LM5022 controller for Power-over-Ethernet applications. This design has a minimum operating input voltage of 36V, a maximum input voltage of 57V, and an output of 12V @ 2A of load current. Switching frequency is set to 420kHz. A custom Wurth transformer is used in this design.

特長
  • 36V to 57V input, 12V @ 2A output
  • LM5022 controller for an isolated flyback topology to achieve over 89% efficiency over all operating conditions
  • Compact size, slim form factor, suitable for power-over-ethernet camera applications
  • Solution size:  81mm x 38mm
  • 91% peak efficiency
出力電圧オプション PMP20468.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 24
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCE2.PDF (947 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRNT5A.PDF (150 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRNT6B.PDF (35 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNT7.PDF (165 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNT9A.ZIP (508 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCP1.ZIP (219 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNT8.PDF (706 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM50226 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LMV431A1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20468 Test Results 2016年 10月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ