PMP20550
2 つの絶縁型レール付き、車載入力 SEPIC 電源のリファレンス・デザイン
PMP20550
概要
The PMP20550 is a simple design using a SEPIC to produce 3 power rails in which 2 of those are isolated from the input supply. This design is made entirely with automotive qualified IC's and magnetics. The PMP20550 reference design has been designed with optional components to allow the user to adjust output voltage precision as desired.
特長
- 7 to 16 VDC Input, 5V output at 0.5A, isolated 5V output at 0.2A, isolated 12V output at 0.1A
- Isolated outputs
- Utilizes all automotive qualified ICs and magnetics
- Test report available
出力電圧オプション | PMP20550.1 | PMP20550.2 | PMP20550.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 7 | 7 | 7 |
Vin (Max) (V) | 16 | 16 | 16 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 12 | 5 |
Iout (Max) (A) | .2 | .1 | .2 |
Output Power (W) | 1 | 1.2 | 1 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Sepic- Integrated Switch | Sepic- Integrated Switch | Sepic- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPQ3.PDF (70 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1