PMP20612
高効率、低 THD(全高調波歪)、200W AC/DC LED ドライバのリファレンス・デザイン
PMP20612
概要
PMP20612 リファレンス・デザインは、超低 THD(全高調波歪)で高効率の AC/DC LED ドライバのリファレンス・デザインです。このデザインは CCM PFC と UCC28180 コントローラを組み合わせて使用し、108VAC ~ 305VAC の入力に対応すると同時に、力率変換(PFC)機能を実現しています。UCC28740 コントローラを採用した 2 スイッチ・フライバック・コンバータを使用して、200V / 1A の定電流(CC) / 定電圧(CV)を供給します。出力側にある TL431 と INA180 を使用した電圧センシングと電流センシングの回路により、外部回路から調光機能を処理できます。その結果、このデザインは 230VAC / 50Hz の入力時に 92.9% のピーク効率を実現しています。また、277VAC 入力時に負荷 20% の状態で、このボードは 20% 未満の THD を達成します。
特長
- 108VAC ~ 305VAC 50/60Hz の入力、100V ~ 200V、1A の出力
- CCM PFC の後段に 2 スイッチ・フライバックを配置
- 全体の効率は 92.9% のピーク値を実現
- 入力電圧範囲全体で、負荷が 25% を上回る場合に 20% 未満の THD を実現
- 無負荷時に 300mW 未満のスタンバイ消費電力を実現
出力電圧オプション | PMP20612.1 | PMP20612.2 | PMP20612.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 108 | 300 | 100 |
Vin (Max) (V) | 305 | 460 | 460 |
Vout (Nom) (V) | 434 | 200 | 13 |
Iout (Max) (A) | .51 | 1 | .2 |
Output Power (W) | 221.34 | 200 | 2.6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | DC | DC |
Topology | Boost- CCM | Flyback- DCM | Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQY3.PDF (45 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2