PMP20660
132W、4 スイッチ同期整流昇降圧 CC-CV(定電流 / 定電圧)スーパーキャパシタ充電回路のリファンレス・デザイン
PMP20660
概要
PMP20660 is a synchronous 4-switch buck-coost converter reference design using the LM5175 controller IC. The converter accepts an input voltage of 5Vin to 13Vin and provides a constant-voltage/constant-current output of 12Vout and approximately 11A. The reference design is built on the LM5175EVM-HP evaluation board which is a 6-layer FR-4 PCB, with 2 oz. copper for each of the six layers.
特長
- Synchronous operation for high efficiency
- Constant current and constant voltage control
- Output voltage can be above or below input voltage
- Enables quick charging of supercapacitors
出力電圧オプション | PMP20660.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 5 |
Vin (Max) (V) | 13 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 11 |
Output Power (W) | 132 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- 4 Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTW8.PDF (33 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1