PMP20774

60W USB Type C カー・チャージャのリファレンス・デザイン

概要

The PMP20774 reference design is a universal USB Type C Charger utilizing the LM5175 DCDC and TPS25740B PD controller for aftermarket car charger applications. This design has a minimum operating input voltage of 6V and a maximum input voltage of 40V. The design is capable of sourcing 3A continuous current at 5Vout, 9Vout, 15Vout and 20Vout. Switching frequency is set to 350kHz. Waveforms were taken at 12V and 24V input.

特長
  • 6V to 40V in, output 5V @ 3A, 9V @ 3A, 20V @ 3A
  • Achieving efficiency of 90% across entire operation range, 95% peak efficiency
  • Compact size, slim form factor
  • Solution size: 57mm x 19mm
  • No firmware needed, PD controller TPS25740
出力電圧オプション PMP20774.1 PMP20774.2 PMP20774.3 PMP20774.4
Vin (Min) (V) 6 6 6 6
Vin (Max) (V) 40 40 40 40
Vout (Nom) (V) 5 9 15 20
Iout (Max) (A) 3 3 3 3
Output Power (W) 15 27 45 60
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDF2A.PDF (2060 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRRZ0.PDF (221 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRRZ1.PDF (32 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRZ2.PDF (163 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRZ4.ZIP (637 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDO4.ZIP (565 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRZ3.PDF (1097 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM517542V 広い入力電圧範囲、4 スイッチ同期整流昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17579Q3A3mm x 3mm の SON 封止、シングル、14.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25740BUSB Type-C™ / USB PD ソース・コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20774 Test Results (Rev. A) 2017年 8月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ