PMP20804

エンタープライズ システム サーバー向け 1/4 ブリック、2 相同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

PMP20804 は、LM5119 デュアル同期降圧コントローラ IC を使用したデュアルフェーズ同期降圧コンバータのリファレンス デザインです。このデザインは 20V ~ 40V の入力電圧範囲を受け入れ、33A の電流を負荷に供給できる 12V の出力電圧を生成します。これは、1/4 ブリックのフットプリントで 400W の電力密度設計を実現します。コンポーネントの最大高さは、Coilcraft VER2923-103 インダクタによって 0.875 インチに設定されます。

特長
  • エミュレートされたピーク電流モード制御
  • 高い電力密度
  • 外部同期
  • 400W の出力電力
  • 標準的な 1/4 ブリックのフットプリント
出力電圧オプション PMP20804.1
Vin(最小)(V) 20
Vin(最大)(V) 40
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 33
出力電力(W) 396
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUE10.PDF (1300 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRUJ7.PDF (147 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUJ6.PDF (28 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUJ9.ZIP (546 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE88.ZIP (236 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUJ8.PDF (791 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRUJ5.PDF (152 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18531Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM51195.5 ~ 65V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、デュアル同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20804 Test Results 2017/12/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。