PMP20807

コンパクトな 27W USB Type-C パワー・デリバリのリファレンス・デザイン

概要

The PMP20807 reference design is a USB Type C power delivery solution configurable for 5V or 9V output. This compact reference design has a total solution size of 44mm x 18mm x 7.8mm. The low quiescent current capability of LMS3635A and TPS25740A  minimizes the amount of necessary input power; the design consumes less than 1mW when in standby mode. PMP20807 features >93% efficiency for 5V configuration and >95% efficiency for 9V configuration. 

特長
  • Small solution size:  44mm x 18mm x 7.8mm
  • >93% efficiency for 5V output, >95% efficiency for 9V output
  • <1mW of input power when in standby mode
  • Overcurrent protection
出力電圧オプション PMP20807.1
Vin (Min) (V) 9.5
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 9
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 27
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDB1.PDF (2563 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRRG5.PDF (128 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRRG6.PDF (63 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRG7.PDF (149 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRG9.ZIP (2522 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDK2.ZIP (525 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRG8.PDF (650 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMS3635-Q13.5A、36V、400kHz、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q33mm x 3mm の SON 封止、シングル、3.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25740ATPS25740A USB Type-C™ Rev 1.2 / USB PD 2.0 ソース・コントローラ(5V/9V/15V)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20807 Test Results 2017年 6月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ