PMP20808
450W 高効率 25V 降圧コンバータのリファレンス・デザイン
PMP20808
概要
PMP20808 is a single-phase synchronous cuck converter reference design using the LM5117 controller IC. The design accepts an input voltage of 36Vin to 40Vin (38Vin Nominal) and provides an output of 25Vout capable of supplying 18A of continuous current to the load. The design was built on the PMP9280 PCB, which was modified to the PMP20808 design configuration and requirements. The PCB is a 4-layer board with 1oz copper on all layers.
特長
- Very high efficiency and high power
- Small solution size for its voltage and power
- Only single-phase operation
- Optional current monitor output
出力電圧オプション | PMP20808.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 40 |
Vout (Nom) (V) | 25 |
Iout (Max) (A) | 18 |
Output Power (W) | 450 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUF1.PDF (34 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP20808 Test Results | 2017年 12月 11日 |