PMP20809

24V/36W フライバックのリファレンス・デザイン

概要

The PMP20809 reference design is an isolated DCM flyback design that takes a universal line input 85VAC to 265VAC, and produces a 24V ouput capable of 36W loading. The reference design uses the LM5021 controller to enable a high switching frequency and minimize transformer size. It achieves 90% efficiency at high and low line, and measures 1.5in x 3.6in on a 2 layer board.

特長
  • Universal input, 85VAC to 265VAC
  • Achieves over 90% efficiency at low and high line
  • 140kHz switching frequency enables small transformer design
  • Optocoupled feedback provides accurate regulation (within <1%) across the load range
  • 2-layer board, 1 oz copper, measuring 1.5in x 3.6in
出力電圧オプション PMP20809.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 36
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDC1.PDF (1132 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRRJ8.PDF (102 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRRJ9.PDF (64 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRK0.PDF (92 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRK2.ZIP (449 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDK9.ZIP (466 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRK1.PDF (598 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM502130V、1MHz、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20809 Test Results 2017年 6月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ