PMP20814
3.75W 単一出力、産業用 PoE 絶縁型 Flybuck のリファレンス・デザイン
PMP20814
概要
PMP20814 is an isolated Flybuck converter utilizing the LM5018 for industrial applications. This design has a minimum operating input voltage of 43V and a maximum input voltage of 53V. The design has a primary output of 7.35V and a secondary output capable of sourcing 0.25A continuous current at 15Vout. Switching frequency is set to 250kHz. A custom transformer is used. PMP10543’s PCB was used to build the design.
特長
- Primary side regulation without opto, good regulation, within +/-5%
- No loop compensation required/fast transient response
- Low BOM count and cost, compact solution size
- No RC snubber at primary winding
出力電圧オプション | PMP20814.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 43 |
Vin (Max) (V) | 53 |
Vout (Nom) (V) | 15 |
Iout (Max) (A) | .25 |
Output Power (W) | 3.75 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | FlyBuck |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQX9.PDF (96 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP20814 Test Results | 2017年 5月 17日 |