PMP20815
95VAC ~ 130VAC を 24V / 72W に変換するフライバックのリファレンス・デザイン
PMP20815
概要
The PMP20815 reference design is a DCM Flyback with Optocoupler feedback. It operates at a 130kHz switching frequency to reduce transformer size. The reference design converts low-line AC mains to a 24V/72W output at 91% efficiency.
特長
- 95VAC - 130VAC input to 24V/72W output
- 91% efficiency at full load
- Optocoupler feedback enables tight regulation
- Complete test report and design support collateral including thermal performance
- 1 oz, 2-layer board measuring 3.45in x 2.23in
出力電圧オプション | PMP20815.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 95 |
Vin (Max) (V) | 130 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 72 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRSE4.PDF (68 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP20815 Test Results | 2017年 8月 22日 |