PMP20834

ユニバーサル AC 入力、5V / 200mA 出力 AC/DC 降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

PMP20834 リファレンス デザインは、UCC28880 FET 統合コントローラ採用の降圧コンバータを使用して、ユニバーサル AC 入力電圧 (85Vac ~ 265Vac) を 5V/200mA DC 出力に変換します。このデザインは単層 PCB 上に構築されており、すべての回路コンポーネントは 1.05 インチ x 2.1 インチの基板面積内に収まります。

特長
  • 85VAC-265VAC ~ 5V/200mA
  • 単層 PCB
  • すべての回路部品は 1.05 インチ× 2.1 インチの基板面積内に収まります
  • FET 統合コントローラ付き AC/DC 降圧コンバータ
出力電圧オプション PMP20834.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) .2
出力電力(W) 1
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Buck- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUE03.PDF (1021 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRUG2.PDF (49 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUG1.PDF (85 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUG4.ZIP (395 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE80.ZIP (179 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUG3.PDF (189 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRUG0.PDF (79 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コンバータ

UCC28880非絶縁型 AC/DC 変換向け、高電圧スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20834 Test Results 2017/12/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。