PMP20850
3.3V / 15A アクティブ・クランプ・フォワードのリファレンス・デザイン
PMP20850
概要
This reference design is a 50W active clamp forward converter with synchronous rectification on the secondary side. The design provides an isolated, 3.3V/15A output from a standard telecom -36V to -72V input at >91% efficiency. PMP20850 utilizes a self driven, synchronous rectifier which requires no secondary gate driver which minimizes cost and improves efficiency. This device also features programmable dead-time, which is fine tuned to maximize efficiency of the design. Output voltage regulation is based on current mode control, simplifying loop compensation. PMP20850 features a catalog transformer, minimizing the cost of magnetics in the design.
特長
- >90% efficiency with 15A load across full input voltage range
- Self driven synchronous rectifier eliminates need for secondary gate drivers
- Catalog transformer minimizes cost of magnetics
出力電圧オプション | PMP20850.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | -72 |
Vin (Max) (V) | -36 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 15 |
Output Power (W) | 49.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。