PMP21002
高周波(750kHz)、48V ~ 24V / 0.7A フライバック・コンバータのリファレンス・デザイン
PMP21002
概要
The PMP21002 reference design is a high frequency flyback converter with a 42-57Vdc input and an isolated 24V/0.7A output. The LM5020 is a current mode PWM controller with an integrated start-up regulator. The 750kHz switching frequency allows operation above noise sensitive frequencies and results in small size. This reference design is well suited for PoE or telecom applications.
特長
- 750kHz switching frequency
- 1500VRMS isolation
- Small size (2.0 x 2.3 inches)
- Good efficiency, 86% at 0.7A
出力電圧オプション | PMP21002.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 42 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | .7 |
Output Power (W) | 16.8 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRSY3.PDF (98 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1