PMP21274
98%、135W、単相昇圧回路のリファレンス・デザイン
PMP21274
概要
PMP21274 is a single-phase boost utilizing the LM5122 controller. This reference design can operate from 12V to 50V. The design has an output of 54V and capable of sourcing 2.5A continuous current. LM5112 has a bypass function where Vin is equal or greater than the set output voltage, the device will bypass Vin via the high side sync FET. Switching frequency is set to 230kHz, and a 4 layer PCB is used.
特長
- Synchronous rectification to improve efficiency, 98% peak efficiency
- Low BOM count and cost, compact solution size
- Wide Vin operation with input voltage bypass
出力電圧オプション | PMP21274.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 12 |
Vin (Max) (V) | 50 |
Vout (Nom) (V) | 54 |
Iout (Max) (A) | 2.5 |
Output Power (W) | 135 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTY2.PDF (99 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP21274 Test Results | 2017年 12月 1日 |