PMP21278
産業用 PC 向け 300W 12Vout 4 スイッチ昇降圧のリファレンス・デザイン
PMP21278
概要
The PMP21278 reference design is a 300W power supply utilizing the LM5176 4-switch buck-boost controller for industrial applications. This design can operate from 9V to 50V. The design has a 12V output and capable of sourcing 25A continuous current. Switching frequency is set to 230kHz. PMP21278 is assembled on SV601348A PCB. Three 6.8mF, 65V rated electrolytic capacitors are used to damp the input supply’s wiring inductance for all test data taken on this test report.
特長
- 9V to 50Vin, output 12V @ 25A
- Achieving peak efficiency of 97%
- over current, over voltage and over temperature protection
- High power density
出力電圧オプション | PMP21278.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 50 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 25 |
Output Power (W) | 300 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- 4 Switch |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVC2.PDF (103 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD17573Q5B — 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、1.45mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1