PMP21458

6W、磁気耐性、疑似共振フライバックのリファレンス・デザイン

概要

This reference design is a quasi-resonant flyback developed to be resistant to large magnetic fields near the transformer. It has a regulated 3.6 Volt output that can handle up to 1 A of current and secondary 12 V output that can handle 0.2 A.

特長
  • 100 VAC to 450 VAC input to 3.6 V/1 A isolated output
  • Secondary output of 12 V/ 200 mA
  • Iron Powder Transformer for improved magnetic resistance
  • Topology designs to run at a low frequency to further increase magnetic resistance
出力電圧オプション PMP21458.1 PMP21458.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 490 490
Vout (Nom) (V) 4 10
Iout (Max) (A) 2 .4
Output Power (W) 8 4
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT023.PDF (3160 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRX60.PDF (121 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRX61.PDF (59 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRX62.PDF (106 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRX64.ZIP (400 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEW3.ZIP (837 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRX63.PDF (617 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28742出力安定化精度 1%、高効率フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 6-Watt, Magnetically Resistant, Quasi-Resonant Flyback Reference Design 2018年 9月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ