PMP21462
12W、磁気耐性、疑似共振フライバックのリファレンス・デザイン
PMP21462
概要
This reference design is a quasi-resonant flyback developed to be resistant to large magnetic fields near the transformer. It has a regulated 4 Volt output that can handle up to 2 A of current and secondary 10 V output that can handle 0.4 A.
特長
- 90 VAC to 490 VAC input to 4 V/2 A isolated output
- Secondary output of 10 V/ 400 mA
- Iron Powder Transformer for improved magnetic resistance
- Topology designs to run at a low frequency to further increase magnetic resistance
出力電圧オプション | PMP21462.1 | PMP21462.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 90 | 90 |
Vin (Max) (V) | 490 | 490 |
Vout (Nom) (V) | 4 | 10 |
Iout (Max) (A) | 2 | .4 |
Output Power (W) | 8 | 4 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC |
Topology | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRX66B.PDF (329 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | 12-Watt, Magnetically Resistant, Quasi-Resonant Flyback Reference Design | 2018年 9月 28日 |