PMP21519
産業用アプリケーション向け、ワイド入力電圧 SEPIC コンバータ電源のリファレンス・デザイン
PMP21519
概要
This SEPIC converter operates over an input voltage range of 10 V - 100 V and provides a non-isolated output of 12 V/1 A. Once operating, the 12-V output supplies bias power to the control circuit, allowing operation below 10 Vin. With efficiency greater than 85%, this converter can tolerate multiple input rail ranges, allowing one converter to satisfy many applications.
特長
- Full-load efficiency between 86% and 88% for input voltages from 12 V to 48 V
- Wide input voltage range of 10 V to 100 V
- Can be used when multiple voltage rails are available or when voltage transients are present
出力電圧オプション | PMP21519.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10 |
Vin (Max) (V) | 100 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 12 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYK1.PDF (96 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS40210-Q1 — 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1