PMP21549

オーディオ・アプリケーション向け 75/150W フライバックのリファレンス・デザイン

概要

This flyback reference design uses the cost effective LM5021 AC-DC Current-Mode PWM Controller. Universal line input is converted to a 28-V output. The supply is designed for sustained operation at 75-W and is rated for peaks up to 150-W. This range is ideal for the power requirements of audio signals. It is also tested for conductive EMI compliance.

特長
  • 90-VAC - 265-VAC input to 28-V/5.5-A isolated output
  • Up to 89% efficiency at full load without the need for a synchronous rectifier
  • Data provided for conducted emissions tests
出力電圧オプション PMP21549.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) 5.5
Output Power (W) 154
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT082.PDF (2921 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRYU0A.PDF (186 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRYU1.PDF (61 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYU2A.PDF (165 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM553.ZIP (916 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDM552.PDF (851 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM502130V、1MHz、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 75/150-W Flyback reference design for audio applications 2019年 1月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ