PMP21750

サーキット・ブレーカ向け、超小型、ユニバーサル・ラインから 3.3V/30mA への変換のリファレンス・デザイン

概要

Using the UCC28880 FET integrated buck controller, this design provides a universal line to non-isolated 3.3 V/30 mA for arc fault and ground fault circuit Interrupter circuit breaker systems. This tiny design is built on a single-layer PCB in a space optimized 0.680" by 0.480" footprint by implementing a half-bridge rectifier and not requiring a large transformer.

特長
  • Tiny, 0.680" x 0.480" footprint for space constrained solutions
  • Universal AC input, 3.3-V DC output
  • Less than 300 mW power loss minimizes thermal dissapation
  • 3% load regulation provides a stable output
出力電圧オプション PMP21750.1
Vin (Min) (V) 50
Vin (Max) (V) 250
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) .03
Output Power (W) .099
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT050.PDF (1678 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRY37.PDF (75 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRY38.PDF (54 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRY39.PDF (41 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRY41.ZIP (354 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF39.ZIP (1172 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRY40.PDF (173 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28880非絶縁型 AC/DC 変換向け、高電圧スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 Tiny, Universal Line to 3.3V/30mA Reference Design for Circuit Breakers 2018年 12月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ