PMP21887

High-current 360-A static / 600-A peak core PMBus voltage 12-phase reference design for ASICs

概要

This reference design is a a 12-phase power management bus (PMBus) buck converter powering datacenter hardware accelerator, enterprise switch and router application-specific integrated circuit (ASIC) core rails. It provides 360 A of continuous current and 600 A of peak current at 0.85-V nominal voltages. It uses twelve  CSD95480 common footprint 70-A smart power stages. Design includes an on-board high speed dynamic load for testing to stringent dynamic load response requirements of high speed ASICs. The reference design includes a test report showing these capabilities and enables a cut-and-paste design for powering high-current ASIC core rails with PMBus. 

特長
  • Uses twelve CSD95480 common footprint 70-A smart power stages
  • Fusion Digital Power Designer GUI enables easy prototyping through PMBus and manufacturing script generation
  • DCAP+ control mode enables the fastest load transient response and output capacitor (including ceramic cap) reduction
  • High speed on board dynamic load for testing to stringent dynamic load requirements
  • Tested, cut-and-paste design for powering high-current ASIC core rails
出力電圧オプション PMP21887.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) .85
Iout (Max) (A) 600
Output Power (W) 510
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT208.PDF (3924 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDM728.PDF (1135 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM729.PDF (350 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM730.PDF (1074 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM732.ZIP (4194 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFY0.ZIP (3494 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM731.PDF (15210 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62163DCS-Control™ 搭載、3V ~ 17V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS536C7デュアルチャネル D-CAP+™、PMBus (N+M ≦ 12 相) 降圧マルチフェーズ PWM コントローラ

データシート: PDF
Si 電力段

CSD95480RWJ業界標準フットプリントの 70A 同期整流降圧 NexFET™ スマート パワー ステージ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS732逆電流保護機能とイネーブル搭載、250mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 High-Current 360-A Static, 600-A Peak Core PMBus Voltage 12-Phase Reference Desi 2020年 10月 14日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER デジタル電源用ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ