PMP21953
40V 絶縁型コンパレータをベースとする電源のリファレンス・デザイン
PMP21953
概要
このリファレンス・デザインは、電流容量の小さい絶縁型電源に適した、コスト重視のアプローチを紹介します。このデザインは、3 種類の異なるトポロジを使用する 3 種類のデザインで構成されています。これら 3 種類のデザイン・オプションはいずれも、高電圧コンパレータ TLV1805-Q1 をベースとしています。このデバイスは、自励発振器およびドライバとして動作します。3 種類はいずれも非安定型であり、出力電圧は入力電圧に直接依存します。
特長
- 車載対応の電圧入力であり、自動車のバッテリへの直接接続が可能 (Vin_max=40V)
- 各種アプリケーション向けに容易にカスタマイズ可能
- 低い BOM (部品表) コスト
- 超小型 PCB 面積
出力電圧オプション | PMP21953.1 | PMP21953.2 | PMP21953.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 8 | 8 | 8 |
Vin (Max) (V) | 36 | 36 | 36 |
Vout (Nom) (V) | 7 | 14 | 14 |
Iout (Max) (A) | .05 | .05 | .05 |
Output Power (W) | .35 | .7 | .7 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Other | Other | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZQ2.PDF (55 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1