PMP22021
Compact isolated DC/DC flyback reference design
PMP22021
概要
このリファレンス・デザインは LM5022-Q1 を使用しており、9V ~ 15V 入力を受け入れ、3.3V の絶縁型出力で 1.1A を供給することができます。すべてのコンポーネントを基板の片側に実装しており、アセンブリの複雑さの緩和とコスト削減に貢献します。2 次側フィルタにより、出力リップルをピーク・ツー・ピークで 30mV 以下に低減します。このデザインは、複数の入力条件にわたって 80% の効率を達成できます。
特長
- 出力側で 1% 未満の電圧リップル
- 複数の入力電圧範囲にまたがる 80% の効率
- 基板の上面のみに部品を実装した小型基板設計
- 1.5kV AC RMS の絶縁
出力電圧オプション | PMP22021.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 15 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 1.1 |
Output Power (W) | 3.63 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- CCM |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZU6A.PDF (285 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1