PMP22083

シングル・ステージ AC/DC LCC 共振コンバータのリファレンス・デザイン

概要

This reference design provides up to 265-W constant voltage and constant current output from a 120-VAC input with a single-stage LCC resonant converter stage. The BOM-cost of this design is highly optimized with the single-stage structure and use of the driver-integrated LLC resonant controller UCC256403. A primary side regulated flyback with UCC28910 is applied as a bias converter and allows you to turn the main power stage on/off. This design can achieve 88% peak efficiency with more than 200-kHz switching frequency at 120 VAC.

特長
  • 120-VAC input to 6-V to 22-V/12-A output
  • Single-stage AC-DC converter
  • Peak efficiency: 91.9% at 200-VDC and 88.2% at 120-VAC input
  • LCC resonant converter for wide input and output ranges
  • Both constant current and constant voltage controls enabled
  • Length x width = 6.2" x 4.2"
出力電圧オプション PMP22083.1
Vin (Min) (V) 102
Vin (Max) (V) 132
Vout (Nom) (V) 22
Iout (Max) (A) 12
Output Power (W) 264
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Half Bridge- Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT192.PDF (2678 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDM760.PDF (314 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM761.PDF (327 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM762.PDF (312 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM764.ZIP (1683 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFY6.ZIP (1865 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM763.PDF (993 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック・スイッチャ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC256403超低消費電力、超低静止電流スタンバイ動作の LLC 共振コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19505KCSTO-220 封止、シングル、3.1mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス・アンプ

INA18026V、350kHz、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LM324クワッド、30V、1.2MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 Single Stage AC/DC LCC Resonant Converter Reference Design PDF | HTML 2020年 10月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ