PMP22144

15-W, wide-input flyback reference design

概要

このリファレンス・デザインは、UCC28742 フライバック・コントローラと ATL432LI シャント・リファレンスを使用し、85V ~ 480Vac の入力を受け入れ、0.625A を供給できる絶縁型 24V を出力します。すべてのコンポーネントを基板の片側に実装しており、複雑さの緩和とコスト削減に貢献します。このデザインは、さまざまな入力条件にわたって 80% を上回る効率を達成できます。

特長
  • 2 インチ x 3.31 インチ (5.08cm x 8.41cm) のコンパクト・サイズはソリューション面積の最小化に貢献
  • 素子の片面実装アセンブリと 2 層 PCB は、製造コストの削減に寄与
  • ピーク・ツー・ピークの電圧リップルが 100mV 未満の低ノイズ出力で、ノイズに敏感な負荷に最適
出力電圧オプション PMP22144.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 480
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) .625
Output Power (W) 15
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT156A.PDF (2577 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDM425.PDF (779 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM426A.PDF (133 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM427.PDF (133 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM429.ZIP (743 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFR3.ZIP (952 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM428.PDF (225 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28742出力安定化精度 1%、高効率フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL432LI広帯域、低静止電流 (IQ)、プログラマブル・シャント・レギュレータ (ピン配置:RKA)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 15-W, Wide-Input Flyback Reference Design (Rev. A) 2020年 1月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ