PMP22161
3.6-W AC/DC coupled inductor buck reference design
PMP22161
概要
このリファレンス・デザインは、UCC28704 PSR コントローラを使用して高電圧対応の降圧コンバータを実装する、非絶縁型の AC/DC 電源に関するデザインです。このコンバータは 100VAC ~ 132VAC の AC 入力を受け入れ、6V で 600mA を供給します。このデザインは結合型インダクタを使用して 12V の電源電圧をコントローラに供給するので、個別のバイアス電源が不要です。このデザインは、1 層 (片面)、コンパクトで、放熱効率が優れています。
特長
- 6V、0.6A の非絶縁型 AC/DC コンバータ
- すべてのパーツの温度上昇が 45℃ 未満
- 結合インダクタを使用して、コントローラにバイアス電源電圧を供給
- 2.8 インチ x 1.2 インチ x 0.5 インチ (7.11cm x 3.05cm x 1.27cm)、1 層 (片面) の小型基板サイズ
出力電圧オプション | PMP22161.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 100 |
Vin (Max) (V) | 132 |
Vout (Nom) (V) | 6 |
Iout (Max) (A) | .6 |
Output Power (W) | 3.6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM538.PDF (93 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | 3.6-W AC/DC Coupled Inductor Buck Reference Design | 2020年 4月 6日 |