PMP22301
Class 4 PoE PD (24-V/0.9-A) power supply reference design
PMP22301
概要
このリファレンス・デザインは、フライバック・コンバータを活用して 24V/0.9A 出力に対応し、Class 4 PoE (Power over Ethernet) の PD (受電側) を実装します。TPS23754
は、PD/PWM コントローラを単一パッケージに組み合わせており、コストとスペースを節減します。このリファレンス・デザインは、ワイヤレス・アクセス・ポイント、オーディオ、サイネージ、IP カメラなど、多くの PoE アプリケーションに適しています。
特長
- PoE 入力
- 24Vdc または 48Vdc のアダプタ入力
- 88% のピーク効率 (コンバータは 91%)
- ダイオードによる整流でコストを最小化
出力電圧オプション | PMP22301.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 18 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 24 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | POE |
通信機器
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM606.PDF (331 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1